Ploché kovové podložky izolují vlhkost a elektrický proud. Mají dobrou mechanickou pevnost i široký rozsah provozní teploty, odolnost vůči chemikáliím a oděru pro široké využití v průmyslu.
Mohou pomoci zajistit bezpečný a stabilní spoj a snížit riziko poškození materiálu nebo samotného spojovacího prcku. Poskytují izolaci, tlumení a odsazení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8542 Kč - 0,8542 Kč | 12200 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||||
0,3831 Kč - 0,4346 Kč | 800 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|||||
1,6872 Kč - 2,3845 Kč | 1440 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||||
1,9495 Kč - 1,9495 Kč | 280 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|||||
27,8484 Kč - 27,8484 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
polyamid
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
6,8233 Kč - 6,8233 Kč | 78 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||
2,8972 Kč - 2,8972 Kč | 1300 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||
0,4007 Kč - 0,4534 Kč | 11813 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||||
0,3899 Kč - 0,4346 Kč | 4713 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||||
98,1262 Kč - 98,1262 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
6,9857 Kč - 6,9857 Kč | 10000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||||
7,1347 Kč - 7,1347 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
polyamid
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||
0,6647 Kč - 0,6647 Kč | 2179 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||||
0,6135 Kč - 0,7169 Kč | 11500 Skladem |
černá
|
polyamid
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||||
0,618 Kč - 0,763 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
polyamid
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||||
3,0325 Kč - 3,0325 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
polyamid
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|||||
2,3692 Kč - 3,3033 Kč | 8500 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||
2,3692 Kč - 2,3692 Kč | 7980 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||
2,1055 Kč - 2,1055 Kč | 1400 Skladem |
přírodní
|
polypropylen
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
2,0013 Kč - 2,0815 Kč | 3500 Skladem |
černá
|
polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku