Menu Vyhledávání

Podložky 4.9 mm 15.9 mm 2.5 mm polyamid

Kulatá plochá podložka je vyrobena z přírodního polyamidu 6 a používá se k zaizolování spojovacího materiálu před elektrickým proudem a vlhkostí. Polyamid 6 dodává jak mechanickou pevnost, tak také dobrou odolnost vůči chemikáliím a oděru a má všestranné průmyslové využití.
Nové objednací číslo:

10114070

Staré objednací číslo:

003040300001

10500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 1,9941 Kč
1000 + 1,4362 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

997,05 Kč

500 x 1,9941 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 4.9 mm
Vnější průměr 15.9 mm
Tloušťka 2.5 mm
Typ podložky Podložky ploché
Tvar podložky kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás