Menu Vyhledávání

Podložky ploché 0.115 in 0.250 in 0.062 in polyamid 6.6

Tato standardní plochá podložka je vyrobena z přírodního polyamidu a je k dispozici také v palcových rozměrech. Polyamid má dobrou mechanickou pevnost i široký rozsah provozní teploty, odolnost vůči chemikáliím a je určený oděru pro široké využití v průmyslu.
Nové objednací číslo:

10354605

Staré objednací číslo:

16FW004062

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 0,3524 Kč
5000 - 19999 0,3172 Kč
20000 + 0,2855 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

352,40 Kč

1000 x 0,3524 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 2.9 mm
Vnější průměr 6.4 mm
Tloušťka 1.6 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás