10357095
17W12502
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,0851 Kč |
| 5000 - 19999 | 2,7766 Kč |
| 20000 + | 2,499 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vnitřní průměr | 22.2 mm |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 0.875 in |
| Vnější průměr | 31.8 mm |
| Vnější průměr | 1.250 in |
| Tloušťka | 0.125 in |
| Tloušťka | 3.2 mm |
| Typ podložky | Podložky ploché |
| Tvar podložky | kulaté |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Normy | RoHS, REACH, UL, RMS |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |