Menu Vyhledávání

Podložky 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm polyamid 6.6

Kulatá plochá podložka je vyrobena z přírodního polyamidu (polyamid 6.6) a používá se k zaizolování spojovacího materiálu před elektrickým proudem a vlhkostí. Polyamid 6.6 dodává jak mechanickou pevnost tak dobrou odolnost vůči extrémním teplotám, chemikáliím a oděru a má všestranné využití.
Nové objednací číslo:

10267011

Staré objednací číslo:

490620

8000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 29999 2,008 Kč
30000 + 1,6314 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 008,00 Kč

1000 x 2,008 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 3.2 mm
Vnější průměr 8.0 mm
Tloušťka 0.8 mm
Typ podložky Podložky ploché
Tvar podložky kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Specifikace NF E 25-513/25-514
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás