Menu Vyhledávání

Podložky 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PVDF

Tato kulatá plochá podložka je vyrobena z polyvinylidenfluoridu (PVDF) a má vynikající odolnost vůči extrémním teplotám, chemikáliím a UV záření. Vzhledem k možnosti sterilizace pomocí gamma paprsku, páry nebo ETO je ideální pro použití ve zdravotnictví. Vyrobeno podle normy DIN 125, s třída ohnivzdornosti UL94-V0
Nové objednací číslo:

10042427

Staré objednací číslo:

0050650500VR

6300 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 24,2914 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 429,14 Kč

100 x 24,2914 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 17.0 mm
Vnější průměr 30.0 mm
Tloušťka 3.0 mm
Typ podložky Podložky ploché
Tvar podložky kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) PVDF
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Normy DIN
Specifikace DIN 125
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás