Menu Vyhledávání

Podložky ploché 8.5 mm 25.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

Tyto standardní ploché podložky jsou vyrobeny z přírodního polyamidu, který má dobrou mechanickou pevnost i široký rozsah provozní teploty, odolnost vůči chemikáliím a oděru a je určený pro široké využití v průmyslu.
Nové objednací číslo:

10354858

Staré objednací číslo:

16M08525200

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 5,8925 Kč
2500 - 9999 5,3032 Kč
10000 + 4,7728 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 946,25 Kč

500 x 5,8925 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 8.5 mm
Vnější průměr 25.0 mm
Tloušťka 2.0 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás