10357248
17W29300
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 - 1249 | 20,5319 Kč |
| 1250 - 4999 | 18,4786 Kč |
| 5000 + | 16,6308 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vnitřní průměr | 0.632 in |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 16.1 mm |
| Vnější průměr | 2.930 in |
| Vnější průměr | 74.4 mm |
| Tloušťka | 0.150 in |
| Tloušťka | 3.8 mm |
| Typ podložky | Podložky ploché |
| Tvar podložky | kulaté |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |