Menu Vyhledávání

Podložky 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PVDF

Tato kulatá plochá podložka je vyrobena z polyvinylidenfluoridu (PVDF) a má vynikající odolnost vůči extrémním teplotám, chemikáliím a UV záření. Vzhledem k možnosti sterilizace pomocí gamma paprsku, páry nebo ETO je ideální pro použití ve zdravotnictví. Vyrobeno podle normy DIN 125, s třída ohnivzdornosti UL94-V0
Nové objednací číslo:

10042281

Staré objednací číslo:

0050410500VR

20700 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 5,5499 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

554,99 Kč

100 x 5,5499 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 8.4 mm
Vnější průměr 16.0 mm
Tloušťka 1.6 mm
Typ podložky Podložky ploché
Tvar podložky kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) PVDF
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Normy DIN
Specifikace DIN 125
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás