Menu Vyhledávání

Podložky ploché 2.2 mm 5.0 mm 0.8 mm polyamid 6.6

Tyto standardní ploché podložky jsou vyrobeny z přírodního polyamidu, který má dobrou mechanickou pevnost i široký rozsah provozní teploty, odolnost vůči chemikáliím a oděru a je určený pro široké využití v průmyslu.
Nové objednací číslo:

10354759

Staré objednací číslo:

16M02050080

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 0,3967 Kč
5000 - 19999 0,3571 Kč
20000 + 0,3214 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

396,70 Kč

1000 x 0,3967 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 2.2 mm
Vnější průměr 5.0 mm
Tloušťka 0.8 mm
Typ podložky Podložky ploché
Tvar podložky kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Normy REACH, RoHS, UL
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás