Menu Vyhledávání

Podložky ploché 0.120 in 0.218 in 0.037 in polyamid 6.6

Tyto standardní ploché podložky jsou vyrobeny z přírodního polyamidu, který má dobrou mechanickou pevnost i široký rozsah provozní teploty, odolnost vůči chemikáliím a oděru a je určený pro široké využití v průmyslu.
Nové objednací číslo:

10355848

Staré objednací číslo:

17W02181

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 0,7724 Kč
5000 - 19999 0,6951 Kč
20000 + 0,6257 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

772,40 Kč

1000 x 0,7724 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 3 mm
Vnější průměr 5.5 mm
Tloušťka 0.9 mm
Typ podložky Podložky ploché
Tvar podložky kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Normy REACH, RoHS, UL
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás