10355855
17W02350
| Množství | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vnitřní průměr | 3.2 mm |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 0.125 in |
| Vnější průměr | 6 mm |
| Vnější průměr | 0.235 in |
| Tloušťka | 1 mm |
| Tloušťka | 0.040 in |
| Typ podložky | Podložky ploché |
| Tvar podložky | kulaté |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |