10355893
17W02502
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,6302 Kč |
| 5000 - 19999 | 0,567 Kč |
| 20000 + | 0,5102 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vnitřní průměr | 3.2 mm |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 0.126 in |
| Vnější průměr | 0.250 in |
| Vnější průměr | 6.4 mm |
| Tloušťka | 0.025 in |
| Tloušťka | 0.6 mm |
| Typ podložky | Podložky ploché |
| Tvar podložky | kulaté |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |