Menu Vyhledávání

Podložky 2.7 mm 6.5 mm 0.5 mm polyamid 6.6

Kulatá plochá podložka je vyrobena z černého polyamidu (polyamid 6.6) a používá se k zaizolování spojovacího materiálu před elektrickým proudem a vlhkostí. Polyamid 6.6 dodává jak mechanickou pevnost tak dobrou odolnost vůči extrémním teplotám, chemikáliím a oděru a má všestranné využití.
Nové objednací číslo:

10213407

Staré objednací číslo:

1340106

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 0,9787 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

978,70 Kč

1000 x 0,9787 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 2.7 mm
Vnější průměr 6.5 mm
Tloušťka 0.5 mm
Tvar podložky kulaté
Barva černá
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás