Menu Vyhledávání

Podložky fixační 6.4 mm 11.0 mm 1.5 mm polyamid 6.6

Kulatá plochá podložka je vyrobena z přírodního polyamidu (polyamid 6.6) a používá se k zaizolování spojovacího materiálu před elektrickým proudem a vlhkostí. Polyamid 6.6 dodává jak mechanickou pevnost tak dobrou odolnost vůči extrémním teplotám, chemikáliím a oděru a má všestranné využití.
Nové objednací číslo:

10060087

Staré objednací číslo:

041060000001

154800 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 1,3538 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 353,80 Kč

1000 x 1,3538 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 6.4 mm
Vnější průměr 11.0 mm
Tloušťka 1.5 mm
Typ podložky Podložky fixační - ploché
Tvar podložky kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Normy DIN 433
Specifikace DIN 433, ISO 7092
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás