Menu Vyhledávání

Podložky 19.2 mm 34.0 mm 1.5 mm polyamid 6.6

Kulatá plochá podložka je vyrobena z přírodního polyamidu (polyamid 6.6) a používá se k zaizolování spojovacího materiálu před elektrickým proudem a vlhkostí. Polyamid 6.6 dodává jak mechanickou pevnost tak dobrou odolnost vůči extrémním teplotám, chemikáliím a oděru a má všestranné využití.
Nové objednací číslo:

10041888

Staré objednací číslo:

003180500001

8650 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 8,6735 Kč
500 - 999 6,1634 Kč
1000 + 4,7411 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

867,35 Kč

100 x 8,6735 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 19.2 mm
Vnější průměr 34.0 mm
Tloušťka 1.5 mm
Tvar podložky kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás