Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
(9 Počet produktových řad)
Naše chrániče přírub jsou ideální k ochraně přírub s vnitřním povlakem. Poskytují kompletní ochranu přírub. Snadno se nasazují a jsou pružné a odolné. Kryty na příruby vyrábíme ze žlutého pružného polyethylenu. Jsou vhodné pro všechny typy čel přírub a chrání také otvory pro šrouby.
Soudkové chrániče čel přírub ochrání čelo příruby před nečistotami, vlhkostí, lakem a nebo abrazivním materiálem. Žlutý PE je odolný materiál, který je vhodný na ochranu ochranu přírub podle DIN a ANSI. Pevné uchycení bez nutnosti použití dalších upevňovacích prvků.
Rychlé a jednoduché uchycení pro disky chránící celý povrch příruby. Jednoduše vložte zátku přes chránič příruby přímo do závitových otvorů pro pevnou a bezpečnou ochranu. Pro pevné upevnění každého ochranného disku pokrývající celé čelo příruby se doporučují čtyři zátky.
Samolepicí chrániče celého čela příruby mají speciální lepidlo, které pevně přilne a za běžných podmínek na podkladovém povrchu nezanechává žádné zbytky. Vyrobeno z polyethylenu. Samolepicí uchycení. Vyhovuje požadavkům norem ANSI B16.5 a ASME B16.47 na příruby tlakové třídy 150 lb.
Jednoduchá montáž i demontáž, Upevnění pomocí vázacích pásek. Efektivní a hospodárná varianta pro ochranu celého čela povrchu příruby. Použití při výrobě, skladování, přepravě trubek a montáži potrubí. Snadné skladování, disky jsou zcela ploché. Diskové chrániče přírub jsou k dispozici v různých rozměrech a tlakových třídách: DIN příruby DN 10 až DN 600 – tlakové třídy PN 6, 10, 16, 25 a 40; ANSI příruby 1/2" až 32" – tlakové třídy 150, 300, 600 a 900 lb. Ochranné kotouče příruby jsou nabízeny v provedení z vlnitého LDPE PolyCor™. •Jednoduchá a efektivní ochrana přírub. •Kryje celé čelo příruby – upevnění vázacími páskami (pásky je nutno objednat samostatně). •Široká škála rozměrů a tlaků. •Pro příruby dle normy DIN od DN10 do DN600 – skupiny tlaků PN 6, 10, 16, 25 a 40 •Pro příruby od 1⁄2" do 32" podle normy ANSI – skupiny tlaků 150, 300, 600 a 900 lb.
Zatlačovací chrániče celého čela příruby mají pružná žebra pro pevné uchycení v otvoru bez použití upínacího zařízení. Vyrobeno z polyethylenu. Chrání příruby ANSI B16.5 třídy 150, příruby DN2627-2638 a příruby BS5504 během povrchových úprav, skladování a přepravy.
Chrániče vysokotlakých přírub SAE, kód 61 (3000–5000 PSI) a kód 62 (6000 PSI), zakrývají celý povrch příruby a upevňují se zatlačením výstupků na chrániči do otvorů pro šrouby na přírubě. Materiál PE je cenově výhodný a odolný vůči chemikáliím.
Samolepicí chrániče chrání celé čelo příruby a jsou odolné vůči ozónu a nepříznivým povětrnostním vlivům. Maximální provozní teplota až 100C. Odolnost vůči benzínu, olejům a neoxidujícím kyselinám. Samolepicí chrániče jsou vyráběny se standardní tloušťkou 1,5 mm. K dispozici je také provedení s děrováním pro pískování vývrtů. •Chrání čelo příruby •Pro příruby podle norem DIN i ANSI •Odolnost vůči nepříznivým povětrnostním vlivům •Teplotní odolnost od -15C do +70C •Odolné vůči benzínu, oleji a bezkyslíkatým kyselinám •Provedení s otvory umožňuje pískování otvorů pro šrouby •Standardní tloušťka 1,5 mm•Všechny přírubové kroužky podle ANSI jsou vhodné pro řady tlakových skupin 150, 300, 400, 600, 900, 1500 a 2500 (lb).
Kónický tvar pro pevné uchycení uvnitř příruby. Není třeba spojovací materiál či jiné upevňovací prvky. Materiál PE chrání vyvýšené čelní plochy strojů a příruby ventilů před nečistotami a vlhkostí během tryskání a pískování.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku