Menu Vyhledávání

Podložky ploché 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm PEEK

Round, Flat Washers made with PEEK (Polyether ether ketone) are designed for high temperature applications, with a maximum continuous use temperature of 180°C. PEEK displays high physical strength and wear resistance, along with excellent chemical and electrical insulation. Rated to UL94 V-0.
Nové objednací číslo:

10220894

Staré objednací číslo:

185060070409

100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 60,3798 Kč
250 - 999 29,5484 Kč
1000 + 23,8311 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

1 509,50 Kč

25 x 60,3798 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 6.4 mm
Vnější průměr 12.5 mm
Tloušťka 1.6 mm
Typ podložky Podložky ploché
Tvar podložky kulaté
Barva hnědá světlá
Materiál (podrobně) PEEK
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Normy UL
Specifikace UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás