Menu Vyhledávání

Podložky 19.0 mm 30.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

Kulatá plochá podložka je vyrobena z přírodního polyamidu (polyamid 6.6) a používá se k zaizolování spojovacího materiálu před elektrickým proudem a vlhkostí. Polyamid 6.6 dodává jak mechanickou pevnost tak dobrou odolnost vůči extrémním teplotám, chemikáliím a oděru a má všestranné využití.
Nové objednací číslo:

10068144

Staré objednací číslo:

1007460000VR

1550 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 + 18,2673 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

4 566,83 Kč

250 x 18,2673 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 19.0 mm
Vnější průměr 30.0 mm
Tloušťka 3.0 mm
Tvar podložky kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás