Menu Vyhledávání

Podložky 25.0 mm 39.0 mm 4.0 mm polyamid 6.6

Kulaté ploché podložky jsou vyrobeny z přírodního polyamidu (PA 66) a a izolují vlhkost a elektrický proud. PA 66 má dobrou mechanickou pevnost i široký rozsah provozní teploty, odolnost vůči chemikáliím a oděru a je určený pro široké využití v průmyslu.
Nové objednací číslo:

10068748

Staré objednací číslo:

1010780000VR

3500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 + 7,4325 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 858,13 Kč

250 x 7,4325 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 25.0 mm
Vnější průměr 39.0 mm
Tloušťka 4.0 mm
Typ podložky Podložky ploché
Tvar podložky kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás