10340714
1344072
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 9999 | 1,7058 Kč |
10000 - 19999 | 1,6246 Kč |
20000 + | 1,5298 Kč |
Inside Diameter | 9.0 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.354 in |
Outside Diameter | 20.0 mm |
Outside Diameter | 0.787 in |
Thickness | 2.0 mm |
Thickness | 0.079 in |
Washer Type | Flat Washer |
Washer Shape | Round |
Colour | Natural |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku