Menu Vyhledávání

Podložky 18.5 mm 36.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

Kulatá plochá podložka je vyrobena z přírodního polyamidu (polyamid 6.6) a používá se k zaizolování spojovacího materiálu před elektrickým proudem a vlhkostí. Polyamid 6.6 dodává jak mechanickou pevnost tak dobrou odolnost vůči extrémním teplotám, chemikáliím a oděru a má všestranné využití.
Nové objednací číslo:

10340547

Staré objednací číslo:

1342925

1221 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 2999 9,0707 Kč
3000 - 4999 8,8405 Kč
5000 + 8,3531 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

9 070,70 Kč

1000 x 9,0707 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 18.5 mm
Vnější průměr 36.0 mm
Tloušťka 3.0 mm
Typ podložky Podložky ploché
Tvar podložky kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 1342925 nahrazuje:

Přírodní polyamid Plochá podložka - Inside Diameter 18.5 mm | 0.728 in; 36.0 mm | 1.417 in; Thickness 3.0 mm | 0.118 in; Compatible Screw Sizes M18;
Nové objednací číslo: 10232101
Staré objednací číslo: 1001710000VR

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás