Menu Vyhledávání

Podložky 13.0 mm 21.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

Kulatá plochá podložka je vyrobena z přírodního polyamidu (polyamid 6.6) a používá se k zaizolování spojovacího materiálu před elektrickým proudem a vlhkostí. Polyamid 6.6 dodává jak mechanickou pevnost tak dobrou odolnost vůči extrémním teplotám, chemikáliím a oděru a má všestranné využití.
Nové objednací číslo:

10340721

Staré objednací číslo:

1344074

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 2499 2,139 Kč
2500 - 4999 2,0172 Kč
5000 + 1,9225 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

534,75 Kč

250 x 2,139 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 13.0 mm
Vnější průměr 21.0 mm
Tloušťka 2.0 mm
Tvar podložky kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 1344074 nahrazuje:

Přírodní polyamid Plochá podložka - Inside Diameter 13.0 mm | 0.512 in; 21.0 mm | 0.827 in; Thickness 2.0 mm | 0.079 in; Compatible Screw Sizes M13;
Nové objednací číslo: 10120026
Staré objednací číslo: 1007270000VR

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás