Menu Vyhledávání

Podložky 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm polyamid 6.6

Kulatá plochá podložka je vyrobena z černého polyamidu (polyamid 6.6) a používá se k zaizolování spojovacího materiálu před elektrickým proudem a vlhkostí. Polyamid 6.6 dodává jak mechanickou pevnost tak dobrou odolnost vůči extrémním teplotám, chemikáliím a oděru a má všestranné využití.
Nové objednací číslo:

10042359

Staré objednací číslo:

0050550001VR

10000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 1999 2,0815 Kč
2000 + 2,0013 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 040,75 Kč

500 x 2,0815 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 13.0 mm
Vnější průměr 24.0 mm
Tloušťka 2.5 mm
Typ podložky Podložky ploché
Tvar podložky kulaté
Barva černá
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Normy DIN 125, REACH, RoHS
Specifikace DIN 125
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás