Menu Vyhledávání

Podložky ploché 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm PVC

Fixační podložka z černého PVC Fixační podložka – 3,2 mm | 0,126 in; 15,0 mm | 0,591 in; tloušťka 1,5 mm | 0,059 in; kompatibilní s velikostí šroubu M3
Nové objednací číslo:

10117347

Staré objednací číslo:

032100011407

14250 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 8,0739 Kč
500 - 999 7,544 Kč
1000 + 5,8287 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

2 018,48 Kč

250 x 8,0739 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás