10357224
17W20002
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 2499 | 12,9521 Kč |
| 2500 - 9999 | 11,657 Kč |
| 10000 + | 10,4912 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vnitřní průměr | 0.510 in |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 13 mm |
| Vnější průměr | 50.8 mm |
| Vnější průměr | 2.000 in |
| Tloušťka | 1.5 mm |
| Tloušťka | 0.060 in |
| Typ podložky | Podložky ploché |
| Tvar podložky | kulaté |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |