Menu Vyhledávání

Podložky 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

Tato standardní plochá podložka je vyrobena z přírodního polyamidu, který dodává jak mechanickou pevnost tak dobrou odolnost vůči extrémním teplotám, chemikáliím a oděru, a má všestranné využití.
Nové objednací číslo:

10075128

Staré objednací číslo:

1110210400VR

69000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 0,9368 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

936,80 Kč

1000 x 0,9368 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 2.6 mm
Vnější průměr 5.0 mm
Tloušťka 2.0 mm
Tvar podložky kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) acetal (POM)
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Specifikace UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás