Menu Vyhledávání

Podložky fixační 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm polyamid

Kulaté ploché podložky jsou vyrobeny z přírodního polyamidu (PA 66) a a izolují vlhkost a elektrický proud. PA 66 má dobrou mechanickou pevnost i široký rozsah provozní teploty, odolnost vůči chemikáliím a oděru a jsou určeny pro široké využití v průmyslu. Třída ohnivzdornosti UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10056318

Staré objednací číslo:

033080000001

500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 16,6386 Kč
500 - 999 12,7261 Kč
1000 + 10,2215 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 663,86 Kč

100 x 16,6386 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnější průměr 40.0 mm
Tloušťka 3.0 mm
Typ podložky Podložky fixační - ploché
Tvar podložky kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás