Menu Vyhledávání

Podložky ploché 0.317 in 0.500 in 0.062 in polyamid 6.6

Tato standardní plochá podložka je vyrobena z přírodního polyamidu a je k dispozici také v palcových rozměrech. Polyamid má dobrou mechanickou pevnost i široký rozsah provozní teploty, odolnost vůči chemikáliím a je určený oděru pro široké využití v průmyslu.
Nové objednací číslo:

10354681

Staré objednací číslo:

16FW312062

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 0,7048 Kč
5000 - 19999 0,6341 Kč
20000 + 0,5709 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

704,80 Kč

1000 x 0,7048 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 8.1 mm
Vnější průměr 12.7 mm
Tloušťka 1.6 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás