Menu Vyhledávání

Podložky ploché – plastové

Skladem

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Izolují vlhkost a elektrickým proud.
  • Odolné vůči korozi, oděru a většině chemikálií.
  • Zajišťují bezpečný a stabilní spoj a snižují riziko.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 609
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
3,6813 Kč - 3,6813 Kč 300 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
4.3 mm
7.0 mm
2.0 mm
6,7491 Kč - 6,7491 Kč 39900 Skladem
přírodní
polyamid
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
6,0786 Kč - 6,0786 Kč 10500 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
21.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
1,0557 Kč - 1,1612 Kč 206000 Skladem
černá
polyamid 6.6
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
4,1415 Kč - 4,1415 Kč 2100 Skladem
přírodní
PVDF
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
5,5499 Kč - 5,5499 Kč 17500 Skladem
přírodní
PVDF
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
11,6715 Kč - 11,6715 Kč 26660 Skladem
přírodní
PVDF
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
2,1055 Kč - 2,1055 Kč 25000 Skladem
přírodní
polypropylen
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
3,3605 Kč - 3,3605 Kč 700 Skladem
přírodní
polypropylen
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
3,6953 Kč - 3,6953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
PVDF
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,8827 Kč - 0,8827 Kč 68300 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
4,0479 Kč - 4,0479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
2.5 mm
8.0 mm
1.0 mm
1,3944 Kč - 1,6922 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
1,9225 Kč - 1,9225 Kč 91000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
12.2 mm
24.0 mm
1.3 mm
4,576 Kč - 4,576 Kč 4000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
4.2 mm
8.0 mm
1.2 mm
7,6221 Kč - 7,6221 Kč 5250 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,7272 Kč - 0,7999 Kč 2000 Skladem
černá
polyamid 6.6
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
3,4928 Kč - 4,5218 Kč 3500 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
5.3 mm
25.0 mm
2.5 mm
1,8006 Kč - 2,4774 Kč 16400 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
15.0 mm
1.5 mm
6,6337 Kč - 6,6337 Kč 11894 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
  • z/ze 31
Podložky 4.3 mm 7.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10395790

Cenové rozmezí
3,6813 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm polyamid

10136560

Cenové rozmezí
6,7491 Kč - 6,7491 Kč

Skladové zásoby
39900 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    21.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 21.0 mm 40.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10042083

Cenové rozmezí
6,0786 Kč - 6,0786 Kč

Skladové zásoby
10500 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    21.0 mm
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm polyamid 6.6

10042267

Cenové rozmezí
1,1612 Kč - 1,0557 Kč

Skladové zásoby
206000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.4 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PVDF

10042229

Cenové rozmezí
4,1415 Kč - 4,1415 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PVDF

10042281

Cenové rozmezí
5,5499 Kč - 5,5499 Kč

Skladové zásoby
17500 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.4 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PVDF

10042373

Cenové rozmezí
11,6715 Kč - 11,6715 Kč

Skladové zásoby
26660 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Vnější průměr
    24.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm polypropylen

10042274

Cenové rozmezí
2,1055 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
25000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.4 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm polypropylen

10042328

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 3,3605 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PVDF

10042168

Cenové rozmezí
3,6953 Kč - 3,6953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm polyamid 6.6

10042199

Cenové rozmezí
0,8827 Kč - 0,8827 Kč

Skladové zásoby
68300 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 2.5 mm 8.0 mm 1.0 mm polyamid 6.6

10267035

Cenové rozmezí
4,0479 Kč - 4,0479 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.5 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm polyamid 6.6

10267073

Cenové rozmezí
1,6922 Kč - 1,3944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    12.8 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 12.2 mm 24.0 mm 1.3 mm polyamid 6.6

10067949

Cenové rozmezí
1,9225 Kč - 1,9225 Kč

Skladové zásoby
91000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.2 mm
  • Vnější průměr
    24.0 mm
  • Tloušťka
    1.3 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 4.2 mm 8.0 mm 1.2 mm polyamid 6.6

10184202

Cenové rozmezí
4,576 Kč - 4,576 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    1.2 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10042458

Cenové rozmezí
7,6221 Kč - 7,6221 Kč

Skladové zásoby
5250 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    21.0 mm
  • Vnější průměr
    37.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm polyamid 6.6

10042113

Cenové rozmezí
0,7999 Kč - 0,7272 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    9.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 5.3 mm 25.0 mm 2.5 mm polyamid 6.6

10056301

Cenové rozmezí
4,5218 Kč - 3,4928 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm polyamid 6.6

10056202

Cenové rozmezí
2,4774 Kč - 1,8006 Kč

Skladové zásoby
16400 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky fixační - ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10068366

Cenové rozmezí
6,6337 Kč - 6,6337 Kč

Skladové zásoby
11894 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní