10042045
0040530000VR
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 3,2356 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 13.0 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.512 in |
Outside Diameter | 27.0 mm |
Outside Diameter | 1.063 in |
Thickness | 2.5 mm |
Thickness | 0.098 in |
Washer Type | Flat Washer |
Washer Shape | Round |
Colour | Natural |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Specifications | NF E 25-513/25-514 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku