Menu Vyhledávání

Podložky 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm polyamid 6.6

Kulatá plochá podložka je vyrobena z přírodního polyamidu (polyamid 6.6) a používá se k zaizolování spojovacího materiálu před elektrickým proudem a vlhkostí. Polyamid 6.6 dodává jak mechanickou pevnost tak dobrou odolnost vůči extrémním teplotám, chemikáliím a oděru a má všestranné využití.
Nové objednací číslo:

10055939

Staré objednací číslo:

032050100001

18500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 2,4774 Kč
1000 + 1,8006 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 238,70 Kč

500 x 2,4774 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 5.3 mm
Vnější průměr 15.0 mm
Tloušťka 1.5 mm
Typ podložky Podložky ploché
Tvar podložky kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Normy DIN 9021, ISO 7093, REACH, RoHS
Specifikace DIN 9021, ISO 7093
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás