Menu Vyhledávání

Podložky ploché 10.5 mm 21.0 mm 2.0 mm PEEK

Round, Flat Washers made with PEEK (Polyether ether ketone) are designed for high temperature applications, with a maximum continuous use temperature of 180°C. PEEK displays high physical strength and wear resistance, along with excellent chemical and electrical insulation. Rated to UL94 V-0.
Nové objednací číslo:

10220917

Staré objednací číslo:

185100070409

4 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 146,1667 Kč
50 + 94,6974 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 461,67 Kč

10 x 146,1667 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 10.5 mm
Vnější průměr 21.0 mm
Tloušťka 2.0 mm
Typ podložky Podložky ploché
Tvar podložky kulaté
Barva hnědá světlá
Materiál (podrobně) PEEK
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Specifikace UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás