Menu Vyhledávání

Podložky 8.2 mm 15.0 mm 1.5 mm polyamid 6.6

Kulatá plochá podložka je vyrobena z přírodního polyamidu (polyamid 6.6) a používá se k zaizolování spojovacího materiálu před elektrickým proudem a vlhkostí. Polyamid 6.6 dodává jak mechanickou pevnost tak dobrou odolnost vůči extrémním teplotám, chemikáliím a oděru a má všestranné využití.
Nové objednací číslo:

10340653

Staré objednací číslo:

1344061

2600 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 1,7291 Kč
10000 - 19999 1,6454 Kč
20000 + 1,5478 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 729,10 Kč

1000 x 1,7291 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 8.2 mm
Vnější průměr 15.0 mm
Tloušťka 1.5 mm
Tvar podložky kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 1344061 nahrazuje:

Přírodní polyamid Plochá podložka - Inside Diameter 8.2 mm | 0.323 in; 15.0 mm | 0.591 in; Thickness 1.5 mm | 0.059 in; Compatible Screw Sizes M8;
Nové objednací číslo: 10119990
Staré objednací číslo: 1007060000VR

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás