Menu Vyhledávání

Podložky 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm polypropylen

Kulatá plochá podložka je vyrobena z polypropylenu (PP) a má dobré elektroizolační vlastnosti a odolnost vůči chemikáliím. Vyrobeno podle normy DIN 125.
Nové objednací číslo:

10042328

Staré objednací číslo:

0050470300VR

1800 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 3,3605 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

336,05 Kč

100 x 3,3605 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 10.5 mm
Vnější průměr 20.0 mm
Tloušťka 2.0 mm
Typ podložky Podložky ploché
Tvar podložky kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polypropylen
Normy DIN 125, REACH, RoHS
Specifikace DIN 125
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 0050470300VR nahrazuje:

M10 N/A 10.5 mm (ID) 20.0 mm (OD)
Nové objednací číslo: 10404768
Staré objednací číslo: 585060000011

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás