Menu Vyhledávání

Podložky 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm polyamid 6.6

Kulatá plochá podložka je vyrobena z přírodního polyamidu (polyamid 6.6) a používá se k zaizolování spojovacího materiálu před elektrickým proudem a vlhkostí. Polyamid 6.6 dodává jak mechanickou pevnost tak dobrou odolnost vůči extrémním teplotám, chemikáliím a oděru a má všestranné využití.
Nové objednací číslo:

10214688

Staré objednací číslo:

1344060

7000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 0,6064 Kč
10000 - 19999 0,5821 Kč
20000 + 0,5537 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

606,40 Kč

1000 x 0,6064 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 3.7 mm
Vnější průměr 7.0 mm
Tloušťka 0.5 mm
Tvar podložky kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 1344060 nahrazuje:

Přírodní polyamid Plochá podložka - Inside Diameter 3.7 mm | 0.146 in; 7.0 mm | 0.276 in; Thickness 0.5 mm | 0.02 in; Compatible Screw Sizes M3;
Nové objednací číslo: 10232163
Staré objednací číslo: 1008020000VR

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás