Menu Vyhledávání

Podložky 6.4 mm 18.0 mm 1.5 mm polyamid 6.6

Kulatá plochá podložka je vyrobena z přírodního polyamidu (polyamid 6.6) a používá se k zaizolování spojovacího materiálu před elektrickým proudem a vlhkostí. Polyamid 6.6 dodává jak mechanickou pevnost tak dobrou odolnost vůči extrémním teplotám, chemikáliím a oděru a má všestranné využití.
Nové objednací číslo:

10340592

Staré objednací číslo:

1344046

4913 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 1,6314 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 631,40 Kč

1000 x 1,6314 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 6.4 mm
Vnější průměr 18.0 mm
Tloušťka 1.5 mm
Tvar podložky kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 1344046 nahrazuje:

Přírodní polyamid Plochá podložka - Inside Diameter 6.4 mm | 0.252 in; 18.0 mm | 0.709 in; Thickness 1.5 mm | 0.059 in; Compatible Screw Sizes M6;
Nové objednací číslo: 10232262
Staré objednací číslo: 1020200000VR

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás