10357156
17W13122
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 4,1867 Kč |
| 5000 - 19999 | 3,7679 Kč |
| 20000 + | 3,3912 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vnitřní průměr | 25.4 mm |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 1.000 in |
| Vnější průměr | 1.312 in |
| Vnější průměr | 33.3 mm |
| Tloušťka | 0.125 in |
| Tloušťka | 3.2 mm |
| Typ podložky | Podložky ploché |
| Tvar podložky | kulaté |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |