10213780
1340144
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 21,0251 Kč |
Inside Diameter | 16.2 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.638 in |
Outside Diameter | 25.0 mm |
Outside Diameter | 0.984 in |
Thickness | 3.0 mm |
Thickness | 0.118 in |
Washer Type | Flat Washer |
Washer Shape | Round |
Colour | Black |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku