Menu Vyhledávání

Podložky ploché 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm polykarbonát

Round, Flat Washers made from transparent Polycarbonate (PC) which exhibits good electrical and thermal resistance properties. Ideal for use in a wide range of industies, such a Retail Displays, Electronic Components and Medical Devices. Rated to UL94 V-2
Nové objednací číslo:

10219584

Staré objednací číslo:

173002600022

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 3,7928 Kč
500 - 999 2,9144 Kč
1000 + 2,3287 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

379,28 Kč

100 x 3,7928 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 2.7 mm
Vnější průměr 6.0 mm
Tloušťka 0.5 mm
Typ podložky Podložky ploché
Tvar podložky kulaté
Barva transparentní
Materiál (podrobně) polykarbonát
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás