Menu Vyhledávání

Podložky 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

Kulaté ploché podložky jsou vyrobeny z acetalu (POM) a izolují vlhkost a elektrický proud. POM nabízí dobrou mechanickou pevnost a odolnost vůči chemikáliím a oděru a je určený pro široké využití v průmyslu.
Nové objednací číslo:

10075159

Staré objednací číslo:

1110310400VR

48050 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 1,1033 Kč
10000 - 19999 1,0532 Kč
20000 + 1,0005 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 103,30 Kč

1000 x 1,1033 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 3.1 mm
Vnější průměr 5.0 mm
Tloušťka 3.0 mm
Tvar podložky kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) acetal (POM)
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Normy REACH, RoHS, UL
Specifikace UL94 HB
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás