Menu Vyhledávání

Podložky 9.2 mm 14.5 mm 2.0 mm polyamid

Kulatá plochá podložka je vyrobena z přírodního polyamidu (polyamid 6.6) a používá se k zaizolování spojovacího materiálu před elektrickým proudem a vlhkostí. Polyamid 6.6 dodává jak mechanickou pevnost tak dobrou odolnost vůči extrémním teplotám, chemikáliím a oděru a má všestranné využití.
Nové objednací číslo:

10214657

Staré objednací číslo:

1344052

4000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 0,9382 Kč
10000 - 19999 0,8921 Kč
20000 + 0,8461 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

938,20 Kč

1000 x 0,9382 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 9.2 mm
Vnější průměr 14.5 mm
Tloušťka 2.0 mm
Typ podložky Podložky ploché
Tvar podložky kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 1344052 nahrazuje:

Přírodní polyamid Plochá podložka - Inside Diameter 9.2 mm | 0.362 in; 14.5 mm | 0.571 in; Thickness 2.0 mm | 0.079 in; Compatible Screw Sizes M10;
Nové objednací číslo: 10232125
Staré objednací číslo: 1005120000VR

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás