Menu Vyhledávání

Podložky ploché 6.5 mm 13.0 mm 1.6 mm polykarbonát

Round, Flat Washers made from transparent Polycarbonate (PC) which exhibits good electrical and thermal resistance properties. Ideal for use in a wide range of industies, such a Retail Displays, Electronic Components and Medical Devices. Rated to UL94 V-2
Nové objednací číslo:

10219560

Staré objednací číslo:

173000600022

200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 5,4383 Kč
500 - 999 4,1275 Kč
1000 + 3,4443 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

543,83 Kč

100 x 5,4383 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 6.5 mm
Vnější průměr 13.0 mm
Tloušťka 1.6 mm
Typ podložky Podložky ploché
Tvar podložky kulaté
Barva transparentní
Materiál (podrobně) polykarbonát
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás