Menu Vyhledávání

Podložky 4.2 mm 9.0 mm 2.5 mm polyamid 6.6

Tato standardní plochá podložka je vyrobena z přírodního polyamidu, který dodává jak mechanickou pevnost tak dobrou odolnost vůči extrémním teplotám, chemikáliím a oděru, a má všestranné využití.
Nové objednací číslo:

10214596

Staré objednací číslo:

1342920

1000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 7,544 Kč
10000 + 7,1117 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 544,00 Kč

1000 x 7,544 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 4.2 mm
Vnější průměr 9.0 mm
Tloušťka 2.5 mm
Tvar podložky kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 1342920 nahrazuje:

Podložky ploché 4.2 mm 9.0 mm 2.5 mm polyamid
Nové objednací číslo: 10232217
Staré objednací číslo: 1009790000VR

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás