Menu Vyhledávání

Podložky fixační 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm polyamid 6.6

Kulaté ploché podložky jsou vyrobeny z přírodního polyamidu (PA 66) a a izolují vlhkost a elektrický proud. PA 66 má dobrou mechanickou pevnost i široký rozsah provozní teploty, odolnost vůči chemikáliím a oděru a jsou určeny pro široké využití v průmyslu. Třída ohnivzdornosti UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10056202

Staré objednací číslo:

033030000001

16400 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 2,4774 Kč
1000 + 1,8006 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 238,70 Kč

500 x 2,4774 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnější průměr 15.0 mm
Tloušťka 1.5 mm
Typ podložky Podložky fixační - ploché
Tvar podložky kulaté
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Normy REACH, RoHS, UL
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás