Menu Vyhledávání

Podložky ploché 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm PEEK

Round, Flat Washers made with PEEK (Polyether ether ketone) are designed for high temperature applications, with a maximum continuous use temperature of 180°C. PEEK displays high physical strength and wear resistance, along with excellent chemical and electrical insulation. Rated to UL94 V-0.
Nové objednací číslo:

10220856

Staré objednací číslo:

185020070409

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 43,0886 Kč
250 - 999 16,8449 Kč
1000 + 12,6058 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

1 077,22 Kč

25 x 43,0886 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 2.7 mm
Vnější průměr 6.0 mm
Tloušťka 0.5 mm
Typ podložky Podložky ploché
Tvar podložky kulaté
Barva hnědá světlá
Materiál (podrobně) PEEK
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Specifikace UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás