Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10357026
17W10041
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,7115 Kč |
| 5000 - 19999 | 1,5402 Kč |
| 20000 + | 1,3863 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vnitřní průměr | 6.7 mm |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 0.264 in |
| Vnější průměr | 25.4 mm |
| Vnější průměr | 1.000 in |
| Tloušťka | 0.070 in |
| Tloušťka | 1.8 mm |
| Typ podložky | Podložky ploché |
| Tvar podložky | kulaté |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |