10355800
17W01815
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,2066 Kč |
| 5000 - 19999 | 1,0859 Kč |
| 20000 + | 0,9774 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vnitřní průměr | 2.4 mm |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 0.094 in |
| Vnější průměr | 0.188 in |
| Vnější průměr | 4.8 mm |
| Tloušťka | 0.020 in |
| Tloušťka | 0.5 mm |
| Typ podložky | Podložky ploché |
| Tvar podložky | kulaté |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |