10184981
1010800000VR
Množství | Jednotková cena |
---|---|
250 + | 69,5466 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 31.0 mm |
---|---|
Inside Diameter | 1.22 in |
Outside Diameter | 50.0 mm |
Outside Diameter | 1.969 in |
Thickness | 4.0 mm |
Thickness | 0.157 in |
Washer Type | Flat Washer |
Washer Shape | Round |
Colour | Natural |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Specifications | DIN 433 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku