10357040
17W11210
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 2499 | 1,9704 Kč |
| 2500 - 9999 | 1,7734 Kč |
| 10000 + | 1,596 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vnitřní průměr | 8.1 mm |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 0.320 in |
| Vnější průměr | 28.6 mm |
| Vnější průměr | 1.125 in |
| Tloušťka | 1.6 mm |
| Tloušťka | 0.062 in |
| Typ podložky | Podložky ploché |
| Tvar podložky | kulaté |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |